GVA 100-35-15.5
Prismatische klem
IDnr. 1373342
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Prismatische klem
- Interface 1: W-100-1
- Afmetingen: 100 x 35 x 15,5 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Technische gegevens
| Largeur [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 15.5 |
| Hauteur [mm] | 35.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.3 |