arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGVA-B 125-57-67

SGVA-B 125-57-67

Castanhas de prisma

N.º de identificação 1395549

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha prismática reversível e móvel
  • Dois tamanhos de prisma
  • Adequado para: KSC3 125
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 57 x 67 mm
  • Spannbereich klein: Ø10 - Ø28 mm
  • Spannbereich groß: Ø26 - Ø80 mm
  • Peso: 3.2 kg
Largura [mm] 125.0
Profundidade [mm] 67.0
Altura [mm] 57.0
Pacote unidade
Peso [kg] 3.2

Scope of delivery
System jaw, fastening screws