STV-W G1/4-AG-8
Accessories for standard vacuum clamping technology
IDnr. 1543254
Accessories for standard vacuum clamping technology
Product features:
Product features:
- Angular plug connector
- Hose diameter: 8 mm
- O.D.-Diameter: 14.6 mm
- Thread : G1/4"-AG
- Operating temperature: -20 - 80 °C
- Material: Brass
Technische gegevens
| Länge [mm] | 24.0 |
|---|---|
| Gewinde | G1/4"-AG |
| Material | Messing |
| Außendurchmesser [mm] | 14.6 |
| Min. Betriebstemperatur [°C] | -20.0 |
| Max. Betriebstemperatur [°C] | 80.0 |
Lieferumfang
Winkel-Steckverbinder