arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBS-W 100-35-10-5

GBS-W 100-35-10-5

ステップ式ジョー

ID 1395510

トップジョー、標準

特長:
  • ステップ式ジョー、コーティング済み 5 mm
  • インターフェース1: W-100-1
テクニカルデータ:
  • 寸法: 100 x 35 x 10 mm
  • クランプステップ: 5 mm
  • 重量: 0.3 kg
Largura [mm] 100.0
Profundidade [mm] 10.0
Altura [mm] 35.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.3

Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação