FF-T1 Z170-A6
Standaard adapterplaat
IDnr. 803001
Standard adapter plate
Product features:
Product features:
- Direct flange
- For hydraulically actuated power lathe chucks
- Chuck side: Z170
- Machine side: ISO 702-1 Nr. 6
- Chuck pitch circle: 133.4 mm
- Spindle pitch circle: 133.4 mm
- Height: 17 mm
- Through-hole: 103.2 mm
- Weight: 1.7 kg
Technische gegevens
| Côté mandrin | Z170 |
|---|---|
| Côté machine | ISO 702-1 Nr. 6 |
| Cercle de pas de mandrin [mm] | 133.4 |
| Cercle de pas de broche [mm] | 133.4 |
| Hauteur [mm] | 17.0 |
| Perçage [mm] | 103.2 |
| Poids [kg] | 1.7 |
Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation