FF-T3 Z100-A5
Standard adapter plate
IDnr. 801008
Standard adapter plate
Product features:
Product features:
- Expansion adapter plate
- For hydraulically actuated power lathe chucks
- Chuck side: Z100
- Machine side: ISO 702-1 Nr. 5
- Chuck pitch circle: 82.6 mm
- Spindle pitch circle: 104.8 mm
- Height: 30 mm
- Through-hole: 66 mm
- Weight: 1.5 kg
Technische gegevens
| チャック側面 | Z100 |
|---|---|
| マシン側面 | ISO 702-1 Nr. 5 |
| チャック・ピッチサークル [mm] | 82.6 |
| スピンドル・ピッチサークル [mm] | 104.8 |
| 高さ [mm] | 30.0 |
| 貫通穴 [mm] | 66.0 |
| 重量 [kg] | 1.5 |
納品内容
取付板、取付ねじ