SFGX 210
Základní čelisti
ID 149301
SFGX 210, Základní čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Šikmé ozubení
- Montáž: Pero a drážka
- Šířka drážky: 20 mm
- Šířka dráhy: 10 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
- Objevte rozmanitost našich základních čelistí pro vaše sklíčidla a najděte ty správné nástavbové čelisti jednoduše kliknutím na „Tools" (nástroje) v našem rychlém vyhledávači upínacích čelistí!
Technické údaje
| Produktová skupina | Base jaws |
|---|---|
| Montáž | Tongue and groove |
| Ozubení | Angled serration |
| Šířka drážky N [mm] | 20.0 |
| Šířka karty S [mm] | 10.0 |
| Šířka B [mm] | 22.0 |
| Výška H [mm] | 35.0 |
| Výška H1 [mm] | 32.0 |
| Délka L [mm] | 85.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 40.0 |
| Šrouby | M8 |
| m/sada [kg] | 1.1 |