AOV-10-5-V
Random orbit sander
ID 1434818
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
Ponceuse excentrique AOV, Taille: 10, pneumatique, avec raccordement facultatif pour l'aspiration
- Compliance en Z: 12.7 mm
- Force Fz max.: 66.7 N
Technical details
| Taille des disques de meulage | 125 mm (5'') |
|---|---|
| Compliance en Z [mm] | 12.7 |
| Trajectoire de compensation recommandée [mm] | ± 5 |
| Force de compliance en extension min. [N] | 13.3 |
| Force de compliance en extension max. [N] | 66.7 |
| Force de compliance en rétraction min. [N] | 6.7 |
| Force de compliance en rétraction max. [N] | 33.3 |
| Pression de compensation min. [bar] | 1.0 |
| Pression de compensation max. [bar] | 4.1 |
| Course de rectification [mm] | 5.0 |
| Vitesse à vide [1/min] | 10000.0 |
| Pression d'utilisation [bar] | 6.2 |
| Emission de bruit [dB(A)] | < 85 |
| Consommation d'air maximale [l/s] | 9.5 |
| Raccordement pneumatique moteur | 10 mm |
| Raccord pneumatique compensation | 4 mm |
| Poids [kg] | 2.68 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 35.0 |
| Diamètre D [mm] | 125.0 |
| Hauteur Z [mm] | 148.0 |
| Force Fz max. [N] | 66.7 |
| avec raccordement facultatif pour l'aspiration | Oui |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les forces indiquées montrent la charge maximale.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.
Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire
Actionnement
pneumatique, via de l'air comprimé filtré (<5 µm, sec) et huilé (2-3 gouttes par heure)
Garantie
24 mois