KMRS HSK 63
Key for coolant tube
ID 9799153
KMRS HSK 63, Klíč pro chladící trubice
- Pro rozhraní: HSK 63
- Průměr: 12 mm
Technical details
| Pro rozhraní | HSK 63 |
|---|---|
| D1 [mm] | 12.0 |
| D2 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 122.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.068 |