arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
VSD M16 Podobné zobrazení

VSD M16

Příslušenství standardních sklíčidel

ID 40009903

Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Verschlussdeckel
  • Zum Abdecken der Befestigungsschrauben des Futterkörpers sowie der Führungsbahnverlängerungen.
  • mit O-Ring
  • Für Bohrung M16
  • Passend zu: ROTA-S flex 1000
Technische Daten:
  • Gewicht: 0.02 kg
Diametro di azionamento [mm] 27.0
Peso [kg] 0.02