STV-GE-G1/4-AG-10
标准真空夹持技术的附件
ID 1487796
标准真空夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 直插头连接器
- 适用于所有连接套件
- 软管直径: 10 mm
- 外圆直径: 16.5 mm
- 螺纹 : G1/4"-AG
- 工作温度: -20 - 80 °C
- 材料: 黄铜
Technical details
| 长度 [mm] | 23.4 |
|---|---|
| 螺纹 | G1/4"-AG |
| 材料 | 黄铜 |
| 外圆直径 [mm] | 16.5 |
| 最低工作温度 [°C] | -20.0 |
| 最高工作温度 [°C] | 80.0 |
Scope of delivery
Straight plug connector