GWU-S grip 125-27
Jeu de cales
ID 1494332
Jeu de cales
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Jeu de supports de pièce – largeur 125 mm
- Composée de cinq paires de sous-couches de pièces
- Hauteurs = 8, 12, 15, 20 et 22 mm.
- Fixation magnétique
- Convient pour mors du système H = 27 mm avec niveau de grip 3 mm.
- Précision de la hauteur: 0.01 mm
- Profondeur: 2.5 mm
- Largeur: 125 mm
- Poids: 1.2 kg
Technical details
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 8.0 |
| Weight [kg] | 1.2 |
Rozsah dodávky
Sada podpěr obrobku