WZS GZB-S Ø12 Ø6 KD/RS
Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
ID 207958
WZS GZB-S Ø12 Ø6 KD/RS, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
- With radial safety bore
- Clamping diameter: 6 mm
- Length: 45 mm
Technical details
| Technology | Intermediate sleeves for tool grinding toolholders |
|---|---|
| Series | WZS GZB-S KD/RS |
| Toolholder interface | WZS GZB-S Ø 12 KD/RS |
| Clamping diameter D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 16.5 |
| D4 [mm] | 3.5 |
| L2 [mm] | 42.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Version
Avec alésage de sécurité radial
Refroidissement
Pour l’arrosage interne avec liquide de refroidissement
Etanche au liquide de coupe jusqu'à max. 80 bar
Bord fermé
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande