WZS GZB-S Ø12 Ø7 25°
Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Ident.-Nr. 207659
WZS GZB-S Ø12 Ø7 25°, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
- Mit 25° Schräge
- Spanndurchmesser: 7 mm
- Länge: 45 mm
Technische Details
| Technologie | Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil |
|---|---|
| Gammes | Contour 25° WZS GZB-S |
| Diamètre de serrage D1 | 7 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| D4 [mm] | 10.0 |
| L10 [mm] | 8.0 |
| Poids [kg] | 0.1 |
Version
Avec chanfrein 25°
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande