GBC 125-40-12.5
Castanha serrilhada
N.º de identificação 1373268
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha, talhada
- Interface 1: W-125-1
- Dimensões: 125 x 40 x 12,5 mm
- Peso: 0.42 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 12.5 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.42 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação