WDM-5X-BP 235-235-50
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Ident.-Nr. 1398172
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Basiserhöhung als stabiler Unterbau
- Für sehr große Lochraster
- Abmessungen: 235 x 235 x 50 mm
- Gewicht: 15.3 kg
Technische Details
| Comprimento [mm] | 235.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 235.0 |
| Altura [mm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 15.3 |
Escopo de fornecimento
Extensão de altura básica; sem parafusos de fixação