MFRS-V-A1-050 315 x 315
Mandrini magnetici con tecnica dei poli quadri
ID 1301672
Alternative products:
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino magnetico elettropermanente
- Tecnologia: Polo quadrato
- Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
- Con indicatore di stato brevettato sul piano magnetico per la visualizzazione dello stato di serraggio (rosso/verde)
- Senza ciclo a basso magnetismo residuo
- Interfaccia VERO-S a 2 vie lato inferiore
- Dimensioni: 315 x 315 x 66 mm
- Dimensione del polo: 50 x 50 mm
- Numero di poli: 16 (filettatura polo M8)
- Max. forza di ancoraggio per polo: 3.93 kN
- Forza di ancoraggio totale max.: 62.8 kN
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 50 kg
- Connessione rapida con tappo di copertura
- Posizione connessione rapida: A (posizione standard)
- Numero di canali: 1
- Connessione: 4-PIN
- Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
- Tipo di protezione: 67
Technical details
| L [mm] | 315.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. clamping force [kN] | 63.0 |
| Number of poles | 16.0 |
| Connection | 4-PIN |
| Number of channels | 1.0 |
| Mains voltage | 400 V / 460 V |
| Min. workpiece thickness [mm] | 8.0 |
| Weight [kg] | 50.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck with VERO-S interface, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions, without clamping pins