arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AF Abbildung ähnlich

AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AF

Anzugsbolzen

N.º de identificação 9150117

Anzugsbolzen AZB SK 40 15° ISO 7388-3 AF
  • Anzugsbolzen ohne Durchgangsbohrung DIN ISO 7388-3 Form AF
  • Durchmesser D1: 19 mm
  • Länge L1: 54 mm
D1 [mm] 19.0
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 54.0
L2 [mm] 26.0
L3 [mm] 20.0
a [°] 15.0
G1 M16
Gewicht [kg] 0.122
Ehemalige Norm: DIN 69872 Form B

Ausführung
Anzugsbolzen ohne Durchgangsbohrung DIN ISO 7388-3 Form AF