arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KMR HSK 50

KMR HSK 50

Coolant tubes

ID 9799138

KMR HSK 50, Coolant tubes
  • For interface: HSK 50
  • Diameter: 10 mm
  • Thread : M16x1
面向接口 HSK 50
D1 [mm] 10.0
L1 [mm] 9.5
L2 [mm] 33.0
G M16x1
重量 [kg] 0.018
带两个 O 型圈的 HSK 设计 - 轴向密封 - 符合 DIN 69895