arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FDB-900 Illustrazione simile

FDB-900

Mandrino di sbavatura

ID 322240

Mandrino di sbavatura FDB, Dimensioni: 900, pneumatico

  • Corsa di compensazione XY: 9.1 mm
  • Compensazione max X: ± 9 mm
  • Compensazione max Y: ± 9 mm
Potenza [W] 900.0
Compensazione max X [mm] ± 9
Compensazione max Y [mm] ± 9
Fissaggio degli assi a scelta tramite viti di regolazione
Corsa di compensazione consigliata [mm] ± 5
Forza di compensazione min [N] 28.9
Forza di compensazione max [N] 86.7
Pressione d'esercizio min. [bar] 1.0
Pressione d'esercizio max. [bar] 4.1
Numero di giri al minimo [1/min] 25000.0
Pressione d'azionamento [bar] 6.2
Emissione acustica [dB(A)] 78
Consumo d'aria al mimino [l/s] 11.8
Consumo di aria allo stato bloccato [l/s] 19.0
Pinza ER-11
Diametro pinza [mm] 6.0
Peso [kg] 3.4
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 35.0
Diametro D [mm] 107.2
Altezza Z [mm] 272.2
Forza Fx max [N] 89.0
Forza Fy max [N] 89.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Umgebungsbedingungen
Bitte beachten Sie, dass die Einheit nicht zum Einsatz im Kühlmittelbereich geeignet ist.

Befestigung
am Roboterarm oder als stationäre Einheit

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft (10 μm): trocken und ungeölt

Gewährleistung
24 Monate