arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TB 630-325 Z510-SV90°

ROTA TB 630-325 Z510-SV90°

Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors

ID 818122

Mandrins de tour automatiques pneumatiques

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Perçage: 325 mm
  • Support de broche: Z510
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 30H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 10 mm
  • Force de serrage max. à 6 bars: 280 kN
  • Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
  • Vitesse de rotation max.: 1000 1/min
  • Poids: 415 kg
Tipo de fuso -
Tamanho do eixo Z510
Serração 3/32" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 1000.0
Força de fixação máx. (a 6 bar) [kN] 280.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Curso/castanha [mm] 10.0
Consumo de ar/curso da castanha a 6 bar [l] 44.2
Momento de inércia [kgm²] 29.1
Peso [kg] 415.0