arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x130 Abbildung ähnlich

CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x130

Warmschrumpffutter

ID 26002752

Delivery time on request
CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x130, Werkzeughalter
  • Warmschrumpffutter
  • Baureihe: CELSIO
  • Cool Flow Variante
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Spanndurchmesser: 25 mm
  • Auskraglänge: 130 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 680 Nm
Technologie Warmschrumpffutter
Baureihe CELSIO
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 25 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 59.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 104.0
G M16x1
Min. Drehmoment [Nm] 680.0
Gewicht [kg] 2.0
Cool Flow Variante ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)

Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich