MES CF HSK-A 100 Ø32x50
Messerkopfaufnahmen
ID 23002477
MES CF HSK-A 100 Ø32x50, Werkzeughalter
- Messerkopfaufnahmen
- Baureihe: Messerkopfaufnahmen
- Cool Flow Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Gewinde im Spanndurchmesser: M16
- Auskraglänge: 50 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technical details
| 기술 | 페이스 밀링 아버 |
|---|---|
| 시리즈 | 페이스 밀링 아버 |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 100 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 32 mm |
| 스레드 고정 볼트 G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 21.0 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| 중량 [kg] | 3.07 |
| Cool Flow 버전 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각 유량 설계 - 툴의 커팅 날에 직접 공급되는 최적 냉각제
제공 범위
조임 볼트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능