WEL SCAPTO C8 Ø25x80
WELDON end mill holders
ID 23004435
WEL SCAPTO C8 Ø25x80, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C8
- Clamping diameter: 25 mm
- Projecting length: 80 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | WELDON Flächenspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | WELDON |
| Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C8 |
| Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 65.0 |
| D6 [mm] | 44.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 47.5 |
| G1 | M18x2 |
| Gewicht [kg] | 2.735 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich