S3A-G5 160
Mordaza de agarre de 3 ejes
N.º de identificação 1471168
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de agarre de 3 ejes
- Con escalón de agarre y superficie de sujeción rectificada
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 160
- Dimensiones: 80 x 48 x 31 mm
- paso de agarre: 5 mm
- Peso: 0.5 kg
- Glatte Stufe: 13 - 94 mm
- Grip-Stufe: 22 - 103 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 48 - 129 mm
- Grip-Stufe: 57 - 138 mm
Detalhes técnicos
| Ancho [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 31.0 |
| Indicado para | 160 |
| Peso [kg] | 0.5 |
Material suministrado
Mordaza de 3 ejes; sin tornillos de fijación