BSA 20
ジョー回転治具
ID 119111
BSA 20, ジョー回転治具 重厚型設計
- 内径 I: 184 mm
- 外径 A: 288 mm
Technické údaje
| 内径 I [mm] | 184.0 |
|---|---|
| 外径 A [mm] | 288.0 |
| 最大把持力 [kN] | 60.0 |
| 最小調整位置 [mm] | 292.0 |
| 最大調整位置 [mm] | 368.0 |
| 最小調整位置 [mm] | 128.0 |
| 最大調整位置 [mm] | 204.0 |
| 重量 [kg] | 11.5 |