ZRI-A4
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard
N.º de identificação 471460
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Bussola di centraggio per pallet di serraggio NSL3 turn e NSL turn
- Per una maggiore precisione di concentricità
- Dimensioni: Ø90 x 21 mm
- Cono corto: A4
- Peso: 0.6 kg
Detalhes técnicos
| 直径 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 21.0 |
| 短锥管 | A4 |
| 重量 [kg] | 0.6 |
标配范围
定心环、固定螺钉