GBG 160-50-13.5
Castanha de aperto
N.º de identificação 1373285
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha, grip
- Interface 1: W-160
- Dimensões: 160 x 50 x 13,5 mm
- Peso: 0.68 kg
Detalhes técnicos
| Larghezza [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 13.5 |
| Altezza [mm] | 50.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.68 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce