IPD
Inductive position sensor
De inductieve IPD-positiesensor wordt bijvoorbeeld gebruikt om de klempositie van SCHUNK-grijpers te bewaken. De sensor detecteert op inductieve wijze het verloop van een hellend vlak en geeft een continu uitgangssignaal terug.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Détection pour un nombre indéterminé de positions
pour la flexibilité dans toutes les solutions d'automatisation - Système de détecteur précis
pour la manipulation fiable des pièces dans des installations compactes - Conception compacte
pour une manipulation ne nécessitant que peu d'encombrement et sans contours de collision - Électroniques intégrées
permet un montage flexible du câble, malgré le contour extérieur compact - Version avec connecteur standard
pour un remplacement simple et rapide de la rallonge de câble - Câble ultra flexible en version PUR
pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Variantes
Le détecteur est disponible en version IO-Link avec un câble de 30 cm et un connecteur M8 ou M12, ainsi qu'en version analogique avec un câble de 30 cm et un connecteur M8. - Kits support
Un kit est nécessaire par module pour le détecteur IPD. Un kit approprié est disponible dans le chapitre correspondant du catalogue pour le module concerné. - Type de protection élevé
IP 67 quand connecté, pour utilisation dans des environnements propres ou poussiéreux ou en cas de contact avec de l'eau. En cas de contact avec d'autres fluides (liquide de coupe, acides, lessives etc.), la fonctionnalité est souvent assurée, mais cela ne peut pas être garantie par SCHUNK. - Blindage d'une rallonge de câble
Des câbles blindés sont recommandés si le signal analogique est acheminé via des rallonges de câble. Le câble doit être blindé sur une extrémité.