NSA3 160
パレタイジングモジュール
ID 1531280
クイックチェンジパレットシステムの標準クランピングモジュール
特長:
特長:
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- パレットリフティング機能
- クリーニング機能を内蔵
- 動圧によりクランプスライダー位置のモニターが可能
- 寸法: Ø 158 x Ø 128 x 59.5 mm
- 引き込み力: 5 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 18 kN
- つり上げ力: 2 kN
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 5 kg
Technical details
| 直径 [mm] | 158.0 |
|---|---|
| 引き込み力 [kN] | 5.0 |
| ターボ作動時の引き込み力 [kN] | 18.0 |
| クランプ無しの圧力 [bar] | 6.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | < 0.005 |
| 重量 [kg] | 5.0 |
納品内容
クランピングモジュール、取付けネジ、O リング、カバープラグ、取扱説明書が含まれますが、クランプリングは含まれません。