arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Tecnologia de fixação de ferramenta

Abridor de porta para a tecnologia de fixação por expansão hidráulica

Na EMO 2023, a SCHUNK apresentará um novo porta-ferramentas – o TENDO Silver. Ele oferece a introdução perfeita à fixação de ferramentas usando tecnologia de fixação por expansão hidráulica e se destaca como um polivalente de precisão.
Imagem da aplicação – TENDO Silver Como um multifuncional de precisão, o TENDO Silver complementa extraordinariamente a família de porta-ferramentas SCHUNK. A placa estacionária é a introdução ideal à tecnologia de fixação por expansão hidráulica e oferece uma excelente relação custo/benefício.

Há muito tempo, os usuários da metalurgia são conquistados pelos benefícios da tecnologia de fixação por expansão hidráulica em porta-ferramentas: as ferramentas são fixadas por meio de um mecanismo hidráulico onde, ao inserir um parafuso, o meio de pressão interno é comprimido e a manga de expansão é deformada elasticamente. Dessa forma, a haste da ferramenta fica firmemente fechada. A alta tensão garante fixação absolutamente segura da ferramenta e precisão de concentricidade inferior a 0,003 mm. O resultado dessa tecnologia são superfícies ideais das peças, prevenção de microaparas, proteção do fuso da máquina e maior vida útil da ferramenta. O truque tecnológico da almofada de óleo interna é altamente eficaz no amortecimento de vibrações que ocorrem durante a usinagem. A tecnologia de fixação por expansão hidráulica também é muito superior a outras tecnologias em termos de sustentabilidade, pois é duradoura, economiza energia e conserva recursos. O TENDO Silver, do segmento econômico da SCHUNK, oferece aos usuários um produto versátil que, além de suas vantagens tecnológicas, também impressiona pela excelente relação custo-benefício.

Entrada de baixo custo na tecnologia de fixação por expansão hidráulica

Como inventora e líder de mercado no campo da tecnologia de fixação por expansão hidráulica, a SCHUNK agora adquiriu 40 anos de experiência nessa tecnologia. Segmentação diferenciada e específica para aplicação dos porta-ferramentas significa que os clientes recebem tecnologia de fixação por expansão hidráulica apropriada de acordo com suas aplicações e requisitos. O objetivo é a usinagem de peças econômica, eficiente e com economia de recursos, algo que os usuários da série TENDO apreciam há décadas. Os porta-ferramentas vêm finamente balanceados como padrão e são adequados para altas velocidades. As hastes das ferramentas podem ser fixadas diretamente no porta-ferramentas, tornando a série TENDO, com suas trocas de ferramentas com precisão micrométrica em segundos, um verdadeiro sucesso. Dessa forma, os usuários economizam tempo de preparação e podem dispensar equipamento periférico adicional. Eles se beneficiam de um alto grau de flexibilidade, pois, além da fixação direta, também é possível a fixação de diferentes diâmetros com luvas intermediárias com fenda ou com vedação do fluido de refrigeração. A precisão permanente de concentricidade e o amortecimento eficaz de vibrações garantem uma longa vida útil da ferramenta para metalúrgicos e, portanto, economia de custos, pois não é mais necessário retificar ou adquirir novos materiais com frequência.

O TENDO Silver completa a família de porta-ferramentas no segmento econômico como um multifuncional de precisão compatível com todos os fusos de máquinas-ferramentas. Com sua superfície polida, o porta-ferramentas de expansão hidráulica com contorno DIN repele sujeira e ferrugem e está disponível em oito interfaces diferentes.

Download press releases

Press releases 2 MB ZIP Download