ROTA NCM
Hybride klauwplaat met automatische werkstukcentrering
Hybride klauwplaat met drie of zes klauwen, die de voordelen van automatische (pneumatische of hydraulische) centrering via drie of zes klauwen combineert met vervormingsvrije klemming met behulp van magnetische klemtechnologie voor alle ferromagnetische componenten.
Descrição do Produto
Innovaties - uw voordelen
- Automatische werkstukcentrering
Handmatige uitlijning van het werkstuk is niet noodzakelijk - Vervormingsvrije magnetische werkstukklemming
Voor maximale radiale en axiale concentriciteitstoleranties - Sterke magnetische houdkrachten
Afhankelijk van werkstukgeometrie en materiaal is een hoge snijprestatie mogelijk - Voor interne en externe centrering
Voor universeel en flexibel gebruik - Optimale vuilafdichting, ingekapselde centreerklauwplaat
Weinig onderhoud en een hoge klemnauwkeurigheid - Draaifeeder achter voor lucht en voeding
Ideaal voor automatische modus - Standaard interface voor centreerklauwen
Centreerklauwen kunnen worden vervaardigd van standaard SCHUNK spanklauwen - Grote klemkracht dankzij klauwsteun
Verbeterde snijprestatie, vooral tijdens hard draaien - Voor slijpen en hard draaien
Ideaal voor ultranauwkeurig bewerken van werkstukken - Voor horizontale en verticale machines
Geschikt voor gebruik op alle gereedschapmachines (draaien, frezen, slijpen) - Constante centreer- en klemkrachten
Procesbetrouwbare bewerking - 3-zijdig bewerken dankzij terugtrekbare klauwen
Lagere uitrustingskosten, kortere bewerkingstijden
Opties en speciale informatie
- Hybride klauwplaat met geforceerde werkstukcentrering
Als u de hybride klauwplaat ROTA NCM van SCHUNK gebruikt, profiteert u van de voordelen van een centreerklauwplaat gecombineerd met magnetische opspantechnologie. Het resultaat: ROTA NCM verkort de installatietijden voor pneumatisch aangedreven slijpmachines en draaibanken met 80% en geeft zo een merkbare boost aan de productie. De bewerking kan van maar liefst drie zijden worden uitgevoerd, volledig vrij van trillingen en vervormingen.