FIN WTR-A 200
Accessoires TANDEM
ID 1626347
Accessoires pour étaux de serrage automatique
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Doigts de pince
- Pour un changement de mors automatisé
- Convient aux pinces parallèles: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
- Dimensions: 77 x 34 x 78 mm
- Matière: Aluminium
- Poids: 0.5 kg
Detalhes técnicos
| Longueur [mm] | 77.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 34.0 |
| Hauteur [mm] | 78.0 |
| Compatible avec les tailles | 200 |
| Poids [kg] | 0.5 |