arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OSE-A40-0-90-L Illustration similar

OSE-A40-0-90-L

Universal swivel unit

ID 354440

Universal swivel unit OSE, Size: 40, pneumatic, Angle of rotation: 90 °, End position adjustability: 2 °, Direction of rotation: left, End position damping: hydr. damper

  • Torque: 11.5 Nm
제품 그룹 범용 스위블 유닛
*도면은 기본 장치와 수직 회전 축이 있는 응용 분야와 수평 회전 축이 있고 작동 압력이 6 bar인 절대 중심 하중에 대해 유효합니다. 스로틀링당 선회 시간을 준수해야 합니다. 그렇지 않으면 수명이 감소할 수 있습니다. 다른 적용분야를 디자인 하기를 원하시면 언제든 알려주세요. 또한, SCHUNK 회전 사이징 어시스턴트는 온라인에서 사용하는 것이 가능합니다.

Housing material
Aluminum

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Operating principle
Double piston rack and pinion principle

Scope of delivery
Flow control coupling, fitting screws, O-ring for direct connection, mounting screws, assembly and operating manual with manufacturer's declaration

Warranty
24 months