arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SFL-64-E-090 Illustrazione simile

SFL-64-E-090

N.º de identificação 304568

Testa rotante in miniatura SFL, Dimensioni: 64, pneumatico, Senza passante, Angolo di rotazione: 90 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 90 °, Smorzamento nella posizione finale: Elastomero

  • Coppia: 3.6 Nm
Angolo di rotazione [°] 90
Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] 90
Smorzamento nella posizione finale Elastomero
Coppia [Nm] 3.6
Classe di protezione IP 52
Peso [kg] 0.71
Tempo di rotazione (1 x angolo di rotazione nominale) senza carico strutturale [s] 0.11
Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] 51.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Diametro tubo flessibile di collegamento 6 x 3.9 x 1.05
Temperatura ambiente min. [°C] -10.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Max. permissible inertia of the set-up 250.0
Precisione di ripetibilità [°] 0.05
Lunghezza X [mm] 64.0
Larghezza Y [mm] 73.5
Altezza Z [mm] 76.0
Coppia My max. [Nm] 0.5
Forza assiale max. Fz max. [N] 50.0

Informazioni generali sulla serie

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.

Posizione della flangia
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.

Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Materiale testa rotante
Acciaio

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Rotatore

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, spine di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta