arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGWB-G3-B 80-40.3-28

SGWB-G3-B 80-40.3-28

Aperto de castanhas de reversão

N.º de identificação 432715

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Grip de castanha reversa, móvel
  • Interface 1: W-80-1
  • Adequado para: KSC 80, KSC-D 80, KSC-F 80, KSC-K 80
Dados técnicos:
  • Dimensões: 80 x 40,3 x 28 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 0.5 kg
Largura [mm] 80.0
Profundidade [mm] 40.3
Altura [mm] 28.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.5

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação