SGWB-G3-F 90-64-34.9
Omkeerbare klauwgreep.
IDnr. 490730
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čelist s reverzibilním úchopem, pevná
- Rozhraní 1: W-90
- Vhodné pro: KSM2 90
- Rozměry: 90 x 64 x 34,9 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Vlastní hmotnost: 1.3 kg
Technische gegevens
| Šířka [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 64.0 |
| Výška [mm] | 34.9 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.3 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist