SBS-T-W 215-55
액세서리 선반 척 표준형
N.º de identificação 8703691
액세서리 선반 척 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 조정 스톱이 있는 중앙 슬리브
- 칩과 절삭유의 침입으로부터 척 기구를 보호하는 것
- 적합한 대상: ROTA THW plus 215-66
- 지름: 55.5 mm
- 중량: 2 kg
Detalhes técnicos
| ØA [mm] | 66.0 |
|---|---|
| B [mm] | 28.0 |
| ØC [mm] | 51.0 |
| ØD [mm] | 55.5 |
| E min. [mm] | 28.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 83.0 |
| ØG [mm] | 35.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| 중량 [kg] | 2.0 |