arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
STR-H 250 Ilustração semelhante

STR-H 250

Castanhas brutas de sobrepor

N.º de identificação 402203

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha bruta de sobrepor, alta
  • Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 250
Dados técnicos:
  • Dimensões: 120 x 125 x 100 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Peso: 23 kg
Largura [mm] 125.0
Altura [mm] 100.0
Material 16MnCr5
Adequado para 250
Peso [kg] 23.0

Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor