arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SP 200-3 Similar a la imagen

SP 200-3

Insertos de sujeción

N.º de identificação 194142

SP 200-3, Insertos de sujeción
  • altura H: 10 mm
  • Longitud L: 25.5 mm
  • Anchura B: 20 mm
  • Rosca G: M6
altura H [mm] 10.0
Longitud L [mm] 25.5
Anchura B [mm] 20.0
Rosca G M6