SBM-ST 210
Barres de mors en acier
IDnr. 112180
SBM-ST 210, Barres de mors en acier
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 21 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres barres de mors de différentes hauteurs et largeurs, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Technické údaje
| Product group | Serrated bars made of steel |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 21.0 |
| Width B [mm] | 50.0 |
| Height H [mm] | 60.0 |
| Length L [mm] | 420.0 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/piece [kg] | 9.4 |