SZKA-ST 251
Mors à crocs durs pour le serrage de barre
N.º de identificação 182154
SZKA-ST 251, Mors à crocs durs pour le serrage de barre
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Tenon-rainure
- Largeur de rainure: 12 mm
- Largeur d'appui: 20 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Detalhes técnicos
| Groupe de produit | Mors à crocs durs pour le serrage de barre |
|---|---|
| Denture | Tenon-rainure |
| Largeur de la fente N [mm] | 12.0 |
| Largeur de l'onglet S [mm] | 20.0 |
| Largeur B [mm] | 26.0 |
| Hauteur H [mm] | 50.0 |
| Hauteur H1 [mm] | 45.0 |
| Longueur L [mm] | 83.3 |
| Profondeur de serrage T [mm] | 35.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 40.0 |
| Vis | M12 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
| m/jeu [kg] | 1.2 |