arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SHF 250 Ilustração semelhante

SHF 250

Castanhas escalonadas duras de sobrepor

N.º de identificação 155102

SHF 250, Castanhas escalonadas duras de sobrepor

Características do produto:
  • Serração: Língua e sulco
  • Largura da ranhura: 12 mm
  • Largura do caminho: 20 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Product group Harte Stufenaufsatzbacken
Serration Kreuzversatz
Slot width N [mm] 12.0
Tab width S [mm] 20.0
Width B [mm] 30.0
Height H [mm] 55.0
Height H1 [mm] 50.0
Length L [mm] 90.0
Clamping depth T [mm] 14.0
Hole spacing a [mm] 21.1
Hole spacing b [mm] 40.0
Screws M12
Material Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/set [kg] 1.9