KSP3-LH 140-Z-AS-IM
N.º de identificação 1467569
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Dlouhý zdvih
- Souřadnicové polohovací otvory
- Zesílení upínací síly / vnější zajištění
- Induktivní monitorování čelisti
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 140 x 140 x 72,7 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 15 kN
- Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 2 - 4 kN
- Zdvih na čelist: 7 mm
- Max. výška čelisti: 120 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Provozní tlak: 3 - 9 bar
- Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 2300 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 0.3 s
- Vlastní hmotnost: 7.1 kg
Detalhes técnicos
| Zdvih na čelist [mm] | 7.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 15.0 |
| Min. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 2.0 |
| Max. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] | 4.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 9.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 120.0 |
| Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 2300.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 0.3 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 7.1 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, upevňovací šrouby, krytky, upínací pouzdra, montážní šrouby, induktivní snímač přiblížení, spojovací kabel, kryt, návod k použití
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Induktivní monitorování poloh upínacího smykadla
Možnost sledování dvou poloh čelistí mezi koncovými polohami základních čelistí pomocí spínačů přiblížení (např. „otevřeno“ a „upnuto“).
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).