arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSH3-LH 140-Z-PM-BWA

KSH3-LH 140-Z-PM-BWA

Morsas com acionamento hidráulico de 2 mordentes

N.º de identificação 1529587

Bloco de força de fixação hidráulica padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso longo
  • Furos de posicionamento produzidos por gabarito
  • Monitoramento de posição final pneumática
  • Monitoramento de contato pneumático
  • Castanhas base: Troca rápida de castanha
Dados técnicos:
  • Dimensões: 140 x 140 x 101,5 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 30 kN
  • Curso por castanha: 7 mm
  • Máx. altura da castanha: 33 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de operação: 10 - 120 bar
  • Consumo de óleo por curso duplo: 70 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 1 s
  • Peso: 10 kg
Curso por castanha [mm] 7.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 30.0
Pressão de operação mínima [bar] 10.0
Pressão máxima de operação [bar] 120.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 33.0
Distância H [mm] 17.5
Consumo de óleo por curso duplo [cm³] 70.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 1.0
Peso [kg] 10.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação