KSH3-LH 140-Z-IM
ID 1467602
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera larga
- Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
- Supervisión inductiva de las mordazas
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 140 x 140 x 77,7 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 30 kN
- Carrera por mordaza: 7 mm
- Altura máx. de la mordaza: 60 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de trabajo: 10 - 120 bar
- Consumo de aceite por doble carrera: 70 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 1 s
- Peso: 9.1 kg
Technical details
| Carrera por mordaza [mm] | 7.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 30.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 10.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 120.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 60.0 |
| Distancia H [mm] | 20.0 |
| Consumo de aceite por doble carrera [cm³] | 70.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 1.0 |
| Peso [kg] | 9.1 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación, tapones protectores, manguitos extractores, tornillos de ajuste, sensor de proximidad inductivo, cable de conexión, cubierta, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Supervisión inductiva de las posiciones de la corredera de sujeción.
Posibilidad de controlar dos posiciones de mordaza entre las posiciones finales de las mordazas base utilizando interruptores de proximidad (p. ej., "abierto" y "sujetado").
Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)