ROTA 2B 200 Z170-SV90°
Placas de torno acionadas sem furo de passagem
N.º de identificação 813050
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 2 castanhas
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Curso por castanha: 15 mm
- Curso do pistão: 26 mm
- Força de fixação máx.: 54 kN
- Máx. força de atuação: 45 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3200 1/min
- Peso: 13 kg
Detalhes técnicos
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 6 (Z170) |
| セレーション | 1/16" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 3200.0 |
| 最大把持力 [kN] | 54.0 |
| 最大作動力 [kN] | 45.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 15.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 26.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.06 |
| 重量 [kg] | 13.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 200, 2.1 kg
- red
-
2 SWK 200, 2.6 kg
- yellow
-
2 SWK 200, 4.1 kg
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用Tナットまたは取付ネジ、チャック取付ネジ、操作マニュアル