ROTA-S plus 2.0 250-62 Z235-VP1
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
N.º de identificação 819203
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 62 mm
- Suporte do fuso: Z235
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 7.7 mm
- Passo dos dentes: 6 mm
- Força de fixação máx.: 160 kN
- Máx. torque: 210 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 4200 1/min
- Peso: 28.8 kg
Detalhes técnicos
| Typ vretena | - |
|---|---|
| Veľkosť vretena | Z235 |
| Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
| Max. počet otáčok [1/min] | 4200.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 160.0 |
| Max. krútiaci moment [Nm] | 210.0 |
| Zdvih/čeľusť [mm] | 7.7 |
| Rozstup zubov [mm] | 6.0 |
| Hmotnosť [kg] | 28.8 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku