ROTA-S plus 2.0 315-92 A11-VP1
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
N.º de identificação 819294
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 92 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 11
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 9.8 mm
- 톱니 피치: 7 mm
- 최대 클램핑 포스: 180 kN
- 최대 토크: 220 Nm
- 최대 회전 속도: 3400 1/min
- 중량: 67.6 kg
Detalhes técnicos
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 11 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 3400.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 180.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 220.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 9.8 |
| 톱니 피치 [mm] | 7.0 |
| 플랜지 포함 높이 H [mm] | 146.0 |
| 중량 [kg] | 67.6 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척