arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-VP2

ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-VP2

Chuck manual con cambio rápido de mordazas

N.º de identificação 819134

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 92 mm
  • Portahusillo: ISO 702-3 Nr. 11
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 9.8 mm
  • Paso del dentado: 7 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 180 kN
  • Par de giro máx.: 220 Nm
  • Revoluciones máx.: 3400 1/min
  • Peso: 63.3 kg
Tipo di mandrino ISO 702-3
Dimensioni del mandrino Nr. 11
Dentatura Dentatura inclinata
Numero di giri max. [1/min] 3400.0
Forza di serraggio max. [kN] 180.0
Coppia max. [Nm] 220.0
Corsa/griffa [mm] 9.8
Passo tra i denti [mm] 7.0
Altezza H con flangia [mm] 133.0
Peso [kg] 63.3

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso